Unser meistverkaufte und effizienteste Antrieb, der BG Getriebemotor, setzt neue Massstäbe in Verlässlichkeit und Effizienz mit beispiellose standard ...
|
Unser verlässliche BF Getriebemotoren setzen neue Massstäbe in Verlässlichkeit und Effizienz mit beispiellose standard Merkmale wie Hohlwellen bis zu ...
|
Unser verlässliche BK Getriebemotoren setzen neue Massstäbe in Verlässlichkeit und Effizienz mit beispiellose standard Merkmale wie Hohlwellen bis zu ...
|
Effiziente Schneckengetriebe-motoren die neue Massstäbe in Verlässlichkeit und Effizienz mit beispiellose standard Merkmale wie Hohlwellen bis zu den ...
|
Die BM-Getriebemotoren für effiziente Elektrohängebahn-Systeme. Der BM09 für kleine Lasten erfüllt die Anforderungen der C1-Richtlinie gemäß VDE...
|
Der AsepticDrive™ ist ein Asynchronmotor, der in seiner Grundkonzeption ohne Kühlrippen und Lüfter ausgeführt ist. Das Resultat ist ein Motor mit eine...
|
Der HygienicDrive™ ist speziell für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert. Seine kompakte Bauweise prädestiniert ihn für d...
|
Der Bauer C-Adapter ermöglicht eine bauraumoptimierte und kostengünstige Anbauweise der Normmotoren in IECund NEMA-Ausführung.
|